Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Form A mit Positionierstift.
Form B ohne Positionierstift.
Form C ohne Positionierstift mit Spannhebel.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der Spannhebel bei Form C kann durch
lösen des Gewindestifts in 30° Schritten
anwenderfreundlich ausgerichtet werden.
Montage
Siehe Zeichnung (Form A).
Vorteile
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Startposition Spannen
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift

Andere Kunden kauften auch