Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Stahl.
Spannelement und Anschlag Federstahl.
Ausführung
Grundkörper vergütet.
Bestellhinweis
Die Bestellnummer beinhaltet ein Paar, bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag.
Hinweis
Durch das Drehen der Exzenterschraube am Spannelement wird das Werkstück nach unten gedrückt (Niederzugeffekt). Zusätzlich drückt das Spannelement das Werkstück an den Anschlag und ermöglicht somit eine planparalelle Auflage.
Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht.
Hub des Exzenters: 1,2 mm.
Anwendung
Auf Vorrichtungen und T-Nutentischen für Mehrfach- und Einzelteilspannungen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Exzenterschraube
2) Spannelement
3) Anschlag
4) Grundkörper
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch