- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Werkzeugloses Spannen mit Spannhebel
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Der Spannhebel ist aufgrund der Sechskantform in 60° Schritten montierbar und kann somit anwenderbezogen ausgerichtet werden.
Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Der Spannhebel ist aufgrund der Sechskantform in 60° Schritten montierbar und kann somit anwenderbezogen ausgerichtet werden.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Werkzeugloses Spannen mittels Spannhebel
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Werkzeugloses Spannen mittels Spannhebel
Zeichnungshinweis
(1) Spannschraube
(2) Federscheibe
(3) Spannhebel
(4) Sechskantschlüssel
(5) Spannexzenter
(6) Spannblech
(2) Federscheibe
(3) Spannhebel
(4) Sechskantschlüssel
(5) Spannexzenter
(6) Spannblech
Zubehör
Spannblech K2050.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.