Werkstoff
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Sechskant Messing.
Ausführung
Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Sechskant Messing.
Ausführung
Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Hinweis
Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.
Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”A” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Auf Anfrage
Ersatzschraube K1969.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.