- 3-fach stufenloser Verstellbereich
- Hohe Spannkräfte von 22 kN - 49 kN
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
geschmiedet, schwarz verzinkt.
Montage
1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment befestigen.
2. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
2. Durch Anziehen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Sehr hohe Spannkräfte von 22–49 kN.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Lieferumfang
- 3-stufiges Trägerelement
- Befestigungssatz
- Befestigungssatz
Zubehör
Erhöhung K1206
Druckstücke K1215
Druckstücke K1215
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.