Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Schraube Stahl.
Spannring Messing.
Ausführung
Schraube schwarz brüniert.
Spannring blank.
Hinweis
Die Spannschraube mit Spannring wird von oben in den Aufspannbolzen eingeschraubt. Sie spannen das Werkstück kraftvoll und sicher. Ein weicher austauschbarer Spannring aus Messing verhindert Beschädigungen oder Kratzer am Werkstück.

Form A: Standardschraube mit minimierter Störkontur dank sehr flachem Schraubenkopf.

Form B: Gelagerte Schraube auch für große Serien. Der abgeflachte Spannring ermöglicht eine schnelle Werkstückentnahme.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch