Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.

Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm, durch die integrierte Steuerungskurve, eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Schaft vergütet und brüniert.
Spannarm vergütet und brüniert.
Betätigungsweise
Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
Vorteile
Automationsfähig
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Hohe Steifigkeit
Zeichnungshinweis
1) Schwenkhub
2) Spannhub
3) Linksschwenkend
4) Rechtsschwenkend
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch