DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.

Beim Erreichen der Endlage der Spannstellung ist ein Klicken zu hören, sowie ein Einrasten zu spüren.
Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Griff Kunststoff.
Andruckspindel Messing.
Ausführung
Grundkörper vergütet und vernickelt.
Griff orange.
Zeichnungshinweis
1) Position entspannt
2) Vorspannhub
3) Startposition spannen
4) Position gespannt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch