Werkstoff
Aluminium.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Der Gewindeflansch aus Aluminum kann als Einschraubgewinde für Schwenkspanner verwendet werden.
Die Befestigungslöcher im Gewindeflansch haben die gleichen Abmessungen wie die des Schwenkspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1818) und Hebelspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1819).
Kann zum Kontern mit einer Nutmutter an der Vorrichtung verwendet werden.
Die Befestigungslöcher im Gewindeflansch haben die gleichen Abmessungen wie die des Schwenkspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1818) und Hebelspanners pneumatisch, einschraubbar mit Flansch (K1819).
Kann zum Kontern mit einer Nutmutter an der Vorrichtung verwendet werden.
Vorteile
In die Befestigungsplatte der Vorrichtung muss kein zusätzliches Gewinde geschnitten werden.
Zubehör
K1819 Hebelspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.
K1814 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar.
K1818 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.
K1814 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar.
K1818 Schwenkspanner pneumatisch, einschraubbar mit Flansch.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.