Werkstoff
Aufspannbolzen Stahl. Spannschraube Vergütungsstahl. Spannring Messing.
Ausführung
Aufspannbolzen gehärtet und brüniert. Spannschraube brüniert. Spannring blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Aufspannbolzen
ab
92,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannschrauben
ab
50,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aufspannbolzen Stahl. Spannschraube Vergütungsstahl. Spannring Messing.
Ausführung
Aufspannbolzen gehärtet und brüniert. Spannschraube brüniert. Spannring blank.
Hinweis
Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet. Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm. Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.