Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Spannflächen Stahl.
Ausführung
Grundkörper blau eloxiert.
Spannflächen gehärtet und brüniert.
Hinweis
Die Aufspannbolzen sind ein flexibles Spannsystem zum sicheren und kraftvollen Aufspannen von Werkstücken mit regelmäßigen und unregelmäßigen Außenkonturen.

Die Aufspannbolzen können auf einem Maschinentisch mit T-Nuten oder direkt in einer Gewindebohrung befestigt werden. Der Aufspannbolzen dient gleichzeitig als Auflage und Anschlag.

Die Aufspannbolzen sind in einer Höhe von 50 und 80 mm erhältlich. Der Spannbereich beträgt 5 – 25 mm. Mittels Verlängerungen kann der Spannbereich auf 20 -40 mm oder 40 - 60 mm erhöht werden. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.

Spannschraube und Verlängerung bitte separat dazu bestellen.
Montage
Die Positionierung und Befestigung der Aufspannbolzen erfolgt mittels zentrischer Schraube.

Aufspannbolzen (ohne Spannschraube) auf dem Maschinentisch positionieren. Anschließend die im Zentrum befindliche Schraube mit einem Sechskantschlüssel festziehen. Die anschließend von oben eingesetzte Spannschraube spannt das Werkstück kraftvoll und sicher.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch