Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannhebel Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannfläche geschliffen.
Spannhebel Form B brüniert.
Hinweis
Der Spannhebel kann durch
lösen des Gewindestifts in 90° Schritten horizontal und vertikal anwenderfreundlich ausgerichtet werden.

Durch die eingearbeiteten Flächen im Spannhebel Form C kann das Werkstück mit konstanter Spannkraft gespannt werden.
Vorteile
- Hohe Spannkräfte
- Geschliffene Spannflächen
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube
2) Zylinderkopfschraube
3) Gewindestift
4) Position entspannt
5) Vorspannweg
6 )Startposition spannen
7) Position gespannt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch