Werkstoff
Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.
Ausführung
Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis
Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Die Spannbacken der Ausführung K0040.08 und K0040.0810 haben keine Riffelung.
Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden.
Verschiebeweg bei Bestellnummer:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
D) Zylinderschraube DIN 912
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.