Gehäuse des Steckers, Stahl.
Beschreibung
Gehäuse des Steckers, Stahl.
2) USB-Typ-C
Schnellspanner horizontal K0660.
Schnellspanner vertikal K0662.
Bluetooth-Modul K1831.
Gateway K1494.
Smart Products von KIPP
In einem zunehmend vernetzten Industrie 4.0 Umfeld unterstützen unsere Smart Products die effiziente Organisation und Überwachung von Fertigungsprozessen.
Die Smart Products von KIPP bieten eine ideale Lösung für die fehlerfreie Bearbeitung von Werkstücken, z. B. im Bereich der spanenden Bearbeitung. Sie ermöglichen die einfache Überprüfung von Aufspannungen und Anschlägen bereits vor der Bearbeitung. Für diese und weitere Anwendungsbereiche bietet KIPP verschiedene intelligente Komponenten an.Unsere innovativen Komponenten sorgen für eine präzise Bearbeitung und erhöhte Wiederholgenauigkeit - vom intelligenten Auflagebolzen bis zum Spanneisen mit Kraftsensor.
Unsere Bluetooth-Module ermöglichen komfortable Datenübertragung und Visualisierung, das Gateway als Schnittstelle zwischen Smart Product und Maschinensteuerung sichert präzise Prozesse.
Ob auf dem Tablet, Smartphone oder Desktop - mit unserer benutzerfreundlichen Webapplikation behalten Sie die Kontrolle über Ihre Spannsysteme. Auch die gleichzeitige Überwachung mehrerer Werkzeuge in unterschiedlichen Bearbeitungszentren und Produktionsanlagen ist mit dieser Anwendung möglich.