Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Mit Sicherheitsverriegelung für Spannstellung und geöffnete Stellung. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes (Anschlagposition 2) verkleinert werden.
Andruckspindel mit Neoprendruckstück.
Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes (Anschlagposition 2) verkleinert werden.
Andruckspindel mit Neoprendruckstück.
Zeichnungshinweis
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
2) Anschlagstift Position 2
Zubehör
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.