Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.
Auf Anfrage
weitere Grifffarben.
Zeichnungshinweis
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Zubehör
K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch