- Zum Klemmen von kleineren Rohren
- Umstellung von Rund- auf Vierkantrohre möglich
- Werkstoff: Thermoplast
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohre umgestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.