Werkstoff
Grundkörper: Zinkdruckguss.
Gleitelemente: Kunststoff POM.
Anbauteile: Stahl verzinkt.
O-Ring: EPDM.
Gleitelemente: Kunststoff POM.
Anbauteile: Stahl verzinkt.
O-Ring: EPDM.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Profilgleiter, Form S, Standard
ab
7,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Profilgleiter, Form L, Loslager
ab
8,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Profilgleiter, Form F, Festlager
ab
8,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper: Zinkdruckguss.
Gleitelemente: Kunststoff POM.
Anbauteile: Stahl verzinkt.
O-Ring: EPDM.
Gleitelemente: Kunststoff POM.
Anbauteile: Stahl verzinkt.
O-Ring: EPDM.
Hinweis
Profilgleiter aus Metall mit eingeklipsten Gleitelementen aus Kunststoff. Die Profilgleiter ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung von Aluminiumprofilen Typ I mit Nut 8 mm. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich.
Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N.
Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.
Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente.
Form L: Set zur Verwendung als Loslager.
Form F: Set zur Verwendung als Festlager.
Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N.
Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.
Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente.
Form L: Set zur Verwendung als Loslager.
Form F: Set zur Verwendung als Festlager.
Lieferumfang
Form S: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6.
Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M5.
Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M6.
2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6.
Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M5.
Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M6.