Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
Polyamid PA, schwarz. Zylinderschraube DIN 6912 und Sechskantmutter DIN 934, Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Der angegebene Verstellbereich kann stufenlos verstellt werden. Der Abgang ist um seine eigene Achse drehbar.
Montage
In den zwei Zapfen am Gelenk befinden sich jeweils zwei Kammern, in die bei Bedarf Sechskantmuttern (nicht im Lieferumfang enthalten) eingelegt werden können, um die Zapfen im Rohr zu fixieren:
- Steckverbinder 20x20: SW10
- Steckverbinder 25x25: ohne Kammer
- Steckverbinder 30x30: SW13
Zubehör
- Vierkantrohre K0627
- Vierkantrohre mit Steg K0628
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch