Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Verdrehsicherung gewährleistet in Verbindung mit den Kunststoff-Rohrverbindern sowie den Rundrohren mit Nut eine sichere Fixierung.
Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
schwarz.
Zubehör
Rohrverbinder Kunststoff K0472.3030 / K0474.3030 / K0475.3030 / K0477.30 / K0479.30 / K0483.30 / K0484.30 / K0485.30 / K0486.30 / K0488.30 / K0489.30 / K0490.30.
Rundrohr mit Nut K1966.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch