Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Rohrverbinder gerade dienen der achsverlaufenden Anbindung. Sie können an Maschinen oder Gestellen angeschraubt werden.
Die Rohrverbinder besitzen eine um 360° drehbare Anschlussplatte am Kugelgelenk.
An diesen können Bauteile wie Sensoren, Reflektoren und andere Elemente befestigt und individuell eingestellt werden. Geeignet für Bauteile, die präzise ausgerichtet und häufig nachjustiert werden müssen.
Der Schwenkbereich der Anschlussplatte beträgt 60°.
Die Rohrverbinder besitzen eine um 360° drehbare Anschlussplatte am Kugelgelenk.
An diesen können Bauteile wie Sensoren, Reflektoren und andere Elemente befestigt und individuell eingestellt werden. Geeignet für Bauteile, die präzise ausgerichtet und häufig nachjustiert werden müssen.
Der Schwenkbereich der Anschlussplatte beträgt 60°.
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Kombinierbar mit anderen Rohrverbindern der Baugröße 30 mm.
Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können.
Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar.
Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können.
Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre K0493
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.