Werkstoff
Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Klemmschraube Mutter verzinkt.
Hinweis
Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Zeichnungshinweis
1) 15° Verzahnung
Zubehör
- Sechskantmutter DIN 985
- Sechskantschrauben DIN 933
- Zylinderschrauben DIN 6912
- Sechskantschrauben DIN 933
- Zylinderschrauben DIN 6912
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.