Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
elektrolytisch poliert.
Ausführung
Klemmhebel zur Befestigung.
Hinweis
Edelstahl Feinguss 1.4308.

Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Auf Anfrage
- Rund- und Vierkantrohre K0493
Zubehör
Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch