Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl Feinguss 1.4308.

Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ausführung
Klemmhebel zur Befestigung.
Auf Anfrage
elektrolytisch poliert.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre K0493
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch