Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Für die Erstellung einer Versteifung von zwei Profilrohren. Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Aussteifung von Konstruktionen. Durch die zwei Verbinderhälften kann die Winkelstrebe auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu versteifen.
Lieferumfang
2 Winkelstrebenhälften 90°.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.

Artikel wird vormontiert geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch