Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Für die rechtwinkelige Verbindung. Mit dem T-Verbinder können Rundrohre und Profilrohre mit Aluminiumprofile Nut 8 Typ I kombiniert werden. Die Adapterplatte wird verdrehgesichert an der Nut 8 des Aluminiumprofils verschraubt. Zwei der vier Verdrehsicherungen müssen dazu entfernt werden.
Der T-Verbinder mit Anschluss an Nut 8 besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem T-Verbinder zu befestigen.
Für die rechtwinkelige Verbindung. Mit dem T-Verbinder können Rundrohre und Profilrohre mit Aluminiumprofile Nut 8 Typ I kombiniert werden. Die Adapterplatte wird verdrehgesichert an der Nut 8 des Aluminiumprofils verschraubt. Zwei der vier Verdrehsicherungen müssen dazu entfernt werden.
Der T-Verbinder mit Anschluss an Nut 8 besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem T-Verbinder zu befestigen.
Lieferumfang
2 T-Verbinderhälften.
1 Adapterplatte
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt.
1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
1 Adapterplatte
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt.
1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.