Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageset Stahl.
Montageset Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageset Stahl.
Montageset Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Für die stabile Befestigung von Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Profilrohren.
An fünf Seiten können die Bauteile an dem Multiblock angeschraubt werden. Die zwei unterschiedlich hohen Hälften des 2-teiligen Multiblocks ermöglichen die Befestigung von Anbauteilen auf verschiedenen Niveauhöhen. So können die Anbauteile tangential zum Rundrohrprofil oder mit einem Abstand von 5 mm montiert werden.
Für die stabile Befestigung von Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Profilrohren.
An fünf Seiten können die Bauteile an dem Multiblock angeschraubt werden. Die zwei unterschiedlich hohen Hälften des 2-teiligen Multiblocks ermöglichen die Befestigung von Anbauteilen auf verschiedenen Niveauhöhen. So können die Anbauteile tangential zum Rundrohrprofil oder mit einem Abstand von 5 mm montiert werden.
Lieferumfang
1 Multiblock 2-teilig.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, verzinkt.
1 Vierkantmutter DIN 557 - M6, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, verzinkt.
1 Vierkantmutter DIN 557 - M6, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.