Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Die Gewindeeinsätze werden stirnseitig in die Profilrohre Ø30 eingepresst. Sie eignen sich zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch