Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Beschriftungsträger Kunststoff PET.
Clip Stahl.
Ausführung
Beschriftungsträger transparent.
Clip verzinkt.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff. Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 42 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet.

Die Beschriftungsträger werden über den Clip einfach aufgesteckt und hängen dann unter dem Profil.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch