Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Zur stirnseitigen Verbindung von zwei Rollenbahnen.

Die Rollenbahnen werden von beiden Seiten in den Stoßverbinder eingeschoben. Mit selbstformenden Schrauben werden die Rollenbahnen fixiert.
Lieferumfang
1 Schienenverbinder.
4 selbstformende Schrauben DIN 7500 Form C - S5 x 8 - Torx T25.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch