Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff TPE. Einlage Stahl.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Die Schutzkappe dient als stirnseitige Abdeckung für Rundrohre und Profilrohre. Sie ist elastisch und durchstoßsicher durch eine eingearbeitete Stahleinlage.

Universell einsetzbar. Zum Schutz vor Schäden, Kratzern oder Verletzungen am Profilende, zum Dämpfen des Aufpralls bei Karakuri/LCA-Anwendungen oder als Stellfuß um das Verrutschen auf glatten Böden zu verhindern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch