Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt.
Montageteile: Stahl.
Ausführung
Rolle: Schwarz.
Montageteile: Verzinkt.
Hinweis
Rolle mit Kugellager. Zur Führung von bewegten Teilen auf einer am Aluminiumprofil angebrachten Gleitleiste oder zur seitlichen Führung von bewegten Gütern.
Lieferumfang
1 Rolle.
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 35, verzinkt.
2 Scheiben DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch