Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil in verstärkter Ausführung für gewichtsoptimierte und schlanke Konstruktionen. An den vier jeweils im 90° Winkel angebrachten Klemmnuten können ohne eine weitere Bearbeitung der Profile Verbinder Ø30 angebracht werden. Durch die formschlüssige Verbindung entstehen äußerst stabile Konstruktionen. Die Verbindungen können jederzeit erweitert und auch einfach wieder demontiert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch