Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Zum Einhängen und Abstützen einer kreuzenden Rollenbahn Stahl über einem Rundrohr oder Profilrohr Ø30. Bei Bedarf kann der Montagehalter auch verschraubt werden.
Lieferumfang
1 Montagehalter.
4 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x16.
4 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x16.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.