Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Für die variable Verbindung. Der Kugelverbinder ist um 180° Grad rundum schwenkbar. Dadurch eignet er sich für Verbindungen in beliebiger räumlicher Anordnung. Mit dem Kugelverbinder Ø30 lassen sich Streben und Diagonalen in beliebigem Winkel realisieren. Durch die in einer Kugelpfanne lagernden Kugel kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden.

Der Kugelverbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Kugelverbinder zu befestigen.
Lieferumfang
2 Kugelverbinderhälften Kugelkopf.
2 Kugelverbinderhälften Kugelpfanne.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.

Artikel wird vormontiert geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch