Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Mit den Abdeckkappen können die Verschraubungen der Verbinder verschlossen werden. Die Abdeckkappen werden werkzeuglos aufgesteckt und schützen so die Mulden vor Schmutz- und Staubablagerungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch