Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042 oder schwarz.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Die Abdeckkappen verschließen die offenen Profilrohrenden und bilden so einen optisch ansprechenden Abschluss und decken gleichzeitig die scharfen Außenkanten sicher ab.

Die Abdeckkappen sind in grau und als ESD-ableitfähige Version in schwarz erhältlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch