Beschreibung
Hinweis
Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz. Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost.
LOCTITE-Fügeprodukt speziell, K0655.638....
Großes Spaltfüllvermögen, sowie schnelle Handfestigkeit.Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.
LOCTITE-Fügeprodukt universell, K0655.648....
Gutes Spaltfüllvermögen, schnelle Handfestigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit.Temperaturbeständig von -55 °C bis +175 °C.
LOCTITE-Fügeprodukt speziell, K0655.638....
Großes Spaltfüllvermögen, sowie schnelle Handfestigkeit.Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.
LOCTITE-Fügeprodukt universell, K0655.648....
Gutes Spaltfüllvermögen, schnelle Handfestigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit.Temperaturbeständig von -55 °C bis +175 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.