Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Ausführung
Grundkörper schwarz oder weiß.
Hinweis
Passend für Sechskantschrauben DIN 931, DIN 933 und Sechskantmuttern DIN 934.
Anwendung
Die Abdeckkappen mit Innensechskant dienen als Schutz vor Verschmutzungen, scharfen Kanten und verdecken hervorstehende Schraubenköpfe und Muttern.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch