Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Ausführung
Positionsanzeige mit integriertem Batteriefach.
Sensor steckbar.
Low Power LCD mit Dezimal- und Bruch-Inch-Funktion.
Sensor steckbar.
Low Power LCD mit Dezimal- und Bruch-Inch-Funktion.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Ausführung
Positionsanzeige mit integriertem Batteriefach.
Sensor steckbar.
Low Power LCD mit Dezimal- und Bruch-Inch-Funktion.
Sensor steckbar.
Low Power LCD mit Dezimal- und Bruch-Inch-Funktion.
Hinweis
Digitale, netzunabhängige Messanzeige zur spielfreien Positioniererfassung.
Das System wird oft für Messaufgaben an Längen- und Winkelanschlägen (an Formatkreissägen, Blechstanzen, Abkantpressen,...) in Industrie und Handwerk eingesetzt.
Für den Schalttafeleinbau gelten die empfohlenen Abmessungen 92+0,8 x 45+0,6.
Die Winkelanzeige ist programmierbar.
Der Anzeigebereich ist ~13 mm hoch und Skalierbar von -1999999 bis 1999999.
Die max. Anzeigegenauigkeit beträgt dezimal bis 10 µm, Brunch-Inch bis 1/64 Inch.
Die Positionsanzeige verfügt über einen batteriegepufferten Speicher und über eine Batterieüberwachung mit Low-Batt Symbol bei <1,1 V.
Ein einfacher Batteriewechsel ist über das Batteriefach möglich.
Die Energieversorgung erfolgt über 2 Mignon-AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Das System wird oft für Messaufgaben an Längen- und Winkelanschlägen (an Formatkreissägen, Blechstanzen, Abkantpressen,...) in Industrie und Handwerk eingesetzt.
Für den Schalttafeleinbau gelten die empfohlenen Abmessungen 92+0,8 x 45+0,6.
Die Winkelanzeige ist programmierbar.
Der Anzeigebereich ist ~13 mm hoch und Skalierbar von -1999999 bis 1999999.
Die max. Anzeigegenauigkeit beträgt dezimal bis 10 µm, Brunch-Inch bis 1/64 Inch.
Die Positionsanzeige verfügt über einen batteriegepufferten Speicher und über eine Batterieüberwachung mit Low-Batt Symbol bei <1,1 V.
Ein einfacher Batteriewechsel ist über das Batteriefach möglich.
Die Energieversorgung erfolgt über 2 Mignon-AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten
- Auflösung 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 inch
- Systemgenauigkeit ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Betriebsspannung 3 V DC, verpolsicher
- Stromaufnahme ~220 µA bei 3 V DC
- Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm
- Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Schutzart IP 40, Gesamtgerät
- Schutzart IP 54, frontseitig
- Systemgenauigkeit ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Betriebsspannung 3 V DC, verpolsicher
- Stromaufnahme ~220 µA bei 3 V DC
- Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm
- Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Schutzart IP 40, Gesamtgerät
- Schutzart IP 54, frontseitig
Temperaturbereich
- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
Funktionen
- Kettenmaß- und Resetfunktion
- Direkteingabe des Referenz-/ Offsetwert
- Direkteingabe des Referenz-/ Offsetwert
Beachten
Die relative Luftfeuchtigkeit darf max. 95% betragen. Eine Betauung ist nicht zulässig.
Zeichnungshinweis
1) Sensoranschluss
2) Batteriefach
2) Batteriefach
Zubehör
- Magnetsensoren K1959
- Magnetbänder K1633
- Hohlwellensensoren K1926
- Magnetbänder K1633
- Hohlwellensensoren K1926
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.