Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Edelstahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle und Gewindestift blank.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis
Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) ist wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
Technische Daten
– Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden – Ziffernhöhe ca. 4 mm – Hohlwellen-Ø 10 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage
Anzeige für Inch
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch