Werkstoff
Welle Edelstahl.
Gehäuse Kunststoff.
Kabelmantel PVC.
Gehäuse Kunststoff.
Kabelmantel PVC.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Welle Edelstahl.
Gehäuse Kunststoff.
Kabelmantel PVC.
Gehäuse Kunststoff.
Kabelmantel PVC.
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).
Hinweis
Für Drehzahlen ≤ 600 min-1.
Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm.
Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik.
Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm.
Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik.
Technische Daten
- Rotativ messender Sensor
- Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm
- Schutzart IP 65; EN60529
- Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm
- Schutzart IP 65; EN60529
Temperaturbereich
- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
Beachten
Eine Betauung ist nicht zulässig.
Zeichnungshinweis
1) Drehrichtung
2) Dichtungsplatte
3) Gewindestift M3 (2x120°)
2) Dichtungsplatte
3) Gewindestift M3 (2x120°)
Zubehör
Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Reduzierhülsen K1927.
Reduzierhülsen K1927.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.