Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei den Ausführungen K0172.205 und K0172.206 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen K0172.208 und K0172.2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Zeichnungshinweis
Form C: Pressstoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form F: Außengewinde

Andere Kunden kauften auch