- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- SYMPA touch: Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie
- Das rutschfeste Material passt sich bei Greifbewegungen ideal an die menschliche Hand an
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Hinweis
SYMPA TOUCH Fünfsterngriffe sind in 3 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.