Werkstoff
Thermoplast, schiefergrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Flügelgriffe "Miniwing" antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile Edelstahl
ab
1,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Flügelgriffe "Miniwing" antibakteriell mit Außengewinde, Stahlteile Edelstahl
ab
1,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schiefergrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen blank.
Anwendung
Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA).
In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.
Wirkungsweise:
An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor).
Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.
In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.
Wirkungsweise:
An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor).
Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.
Vorteile
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.
Verwendung
Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).