- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form E: Gewindebuchse
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei der Ausführung K0159.21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen K0159.23008, K0159.23508 und K0159.24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Bei den Ausführungen K0159.23008, K0159.23508 und K0159.24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage
* Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.