Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Werkstoff
Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Vorteile
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.

Bedienteile mit Sicherheitsfunktion

Bedienteile mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Im Ausgangszustand lassen sie sich frei drehen und besitzen keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden. Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen über eine Feder.

Andere Kunden kauften auch