Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4404.

Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis

Die Oberfläche ist komplett auf Hochglanz poliert und weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. So können Schmutz und Verunreinigungen kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist daher sichergestellt.


Zum Abdichten der Schraubstelle werden die Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process verwendet. Der Schaft des T-Griffs ist speziell auf diese Dichtung abgestimmt. Es entsteht eine totraumfreie Abdichtung der Schraubstelle, welche die hygienischen Anforderungen erfüllt.

Auf Anfrage
Andere Gewindetiefen, Zollgewinde, Außengewinde.
Zubehör

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch