Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Magnet Neodym.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Ein Magnet in der Buchse zieht den Stift (K1069) an und hält diesen mit der angegebenen Spannkraft.
Wiederholgenauigkeit ±0,25 mm. Die Wiederholgenauigkeit kann mit Hilfe von zusätzlichen Aufnahmebolzen erhöht werden.

Einbaumaße Form A: Plattenstärke min. 6mm.
Einbaumaße Form B: Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form C: Plattenstärke >10 mm.
Einbaumaße Form D: Sackloch.
Auf Anfrage
Passende Mutter.
Zeichnungshinweis
1) Magnet
2) Sicherungsring
Zubehör
Stift K1069
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch