Werkstoff
Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
NdFeB Magnet.
Ausführung
Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
NdFeB Magnet.
Ausführung
Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Über einen im Griff integrierten Magneten wird eine axiale Positionssicherung gewährleistet und der Steckbolzen somit in Einsteckposition gehalten.
Glatte Oberflächen und eine dazu senkrecht angeordnete Steckbohrung wirken sich positiv auf die Haltekräfte aus.
Über optionale Haltesysteme können die Steckbolzen unverlierbar gesichert werden.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Über einen im Griff integrierten Magneten wird eine axiale Positionssicherung gewährleistet und der Steckbolzen somit in Einsteckposition gehalten.
Glatte Oberflächen und eine dazu senkrecht angeordnete Steckbohrung wirken sich positiv auf die Haltekräfte aus.
Über optionale Haltesysteme können die Steckbolzen unverlierbar gesichert werden.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Auf Anfrage
Weitere Bolzenlängen.
Zeichnungshinweis
1) Magnet
2) magnetisches Teil / Werkstück
2) magnetisches Teil / Werkstück
Zubehör
Sicherungs-Spiralkabel K0367....
Halteseile mit Öse K0367....
Schlüsselring K0367....
Kugelketten K1125....
Halteseile mit Öse K0367....
Schlüsselring K0367....
Kugelketten K1125....
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.